>FCM-060-L-M-2B10-C/-S5D5

Materialnummer
3384211
Zur übergeordneten Produktgruppe
-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Weitere Informationen
Förderleistung 060=60 l/min
Ausführung L=Flügelz. ohne Umschaltung
Anschlussspannung M=230V/50Hz (1 Ph)
Filtergröße 2=Element 1300
Filtermaterial B=Optimicron (ON)
Filterfeinheit 10=10µm ON; BN/AM
Verschmutzungsanzeige C=Diff. el.+ autom. Absch.
Ergänzende Angaben D5=Druckschlauch 5m mit Lanze
Norm EN ISO 12100:2010

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3384211 FCM 060 L M 2B10 C S5D5 DE
Produktinformation DE

(0.14 MB)

3384211 FCM 060 L M 2B10 C S5D5 EN
Produktinformation DE

(0.14 MB)

3384211 FCM 060 L M 2B10 C S5D5 EN
Produktinformation EN

(0.14 MB)