>FCM-100-G-N-2B03-B/-SK5DK5

Materialnummer
3436309
Zur übergeordneten Produktgruppe
-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Weitere Informationen
Förderleistung 100=100 l/min
Ausführung G=Zahnradpumpe mit Umschaltung
Anschlussspannung N=400V/50Hz (3 Ph)
Filtergröße 2=Element 1300
Filtermaterial B=Optimicron (ON)
Filterfeinheit 03=3µm ON; BN/AM
Verschmutzungsanzeige B=Diff. opt.
Ergänzende Angaben DK5=D-Schlauch mit Gewinde 5m
Norm EN ISO 12100:2010

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3436309 FCM 100 G N 2B03 B SK5DK5 DE
Produktinformation DE

(0.14 MB)

3436309 FCM 100 G N 2B03 B SK5DK5 EN
Produktinformation DE

(0.14 MB)

3436309 FCM 100 G N 2B03 B SK5DK5 EN
Produktinformation EN

(0.14 MB)