-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Förderleistung | 100=100 l/min |
---|---|
Ausführung | L=Flügelz. ohne Umschaltung |
Anschlussspannung | N=400V/50Hz (3 Ph) |
Filtergröße | 3=Element 2600 |
Filtermaterial | B=Optimicron (ON) |
Filterfeinheit | 03=3µm ON; BN/AM |
Verschmutzungsanzeige | C=Diff. el.+ autom. Absch. |
Ergänzende Angaben | DK=Druckschlauch mit Gewinde |
Norm | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3441282 FCM 100 L N 3B03 C SKDK V DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3441282 FCM 100 L N 3B03 C SKDK V EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3441282 FCM 100 L N 3B03 C SKDK V EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)