-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Ausführungen | F=fahrbar mit Umschaltung |
---|---|
Typenkennzahl | 10=Standard |
Dichtungen | V=FPM(Viton) |
Motor-Pumpengruppe | 3=30l/min; 0,75kW |
E-Motorspannung | N=380-420V-50Hz;440-480-60Hz |
Filtergröße | 1=Element 330 |
Filtermaterial | B=Optimicron (ON) |
Filterfeinheit | 10=10µm ON; BN/AM |
Verschmutzungsanzeige | C=Diff. el. |
Ergänzende Angaben | Z=ohne |
Norm | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3446590 FT5F10V3N1B10C DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3446590 FT5F10V3N1B10C EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3446590 FT5F10V3N1B10C EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)