-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Ausführungen | L=fahrbar ohne Umschaltung |
---|---|
Typenkennzahl | 10=Standard |
Dichtungen | P=NBR (Perbunan) |
Motor-Pumpengruppe | 6=40l/min 1,5kW |
E-Motorspannung | S=500-600V-50(60)Hz-3Ph |
Filtergröße | 2=Element 1300 |
Filtermaterial | B=Optimicron (ON) |
Filterfeinheit | 03=3µm ON; BN/AM |
Verschmutzungsanzeige | E=Standard, Staudruckmanometer |
Ergänzende Angaben | Z=ohne |
Norm | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
349283 OF5L10P6S2B03E DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
349283 OF5L10P6S2B03E EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
349283 OF5L10P6S2B03E EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)