-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Ausführungen | F=fahrbar mit Umschaltung |
---|---|
Typenkennzahl | 10=Standard |
Dichtungen | P=NBR (Perbunan) |
Motor-Pumpengruppe | 6=40l/min 1,5kW |
E-Motorspannung | S=500-600V-50(60)Hz-3Ph |
Filtergröße | 2=Element 1300 |
Filtermaterial | B=Optimicron (ON) |
Filterfeinheit | 05=5µm ON |
Verschmutzungsanzeige | B=Diff. opt. |
Ergänzende Angaben | Z=ohne |
Norm | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
349723 OF5F10P6S2B05B DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
349723 OF5F10P6S2B05B EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
349723 OF5F10P6S2B05B EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)