-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Ausführungen | F=fahrbar mit Umschaltung |
---|---|
Typenkennzahl | 10=Standard |
Dichtungen | V=FPM(Viton) |
Motor-Pumpengruppe | 6=40l/min 1,5kW |
E-Motorspannung | M=230V-50Hz-1Ph |
Filtergröße | 2=Element 1300 |
Filtermaterial | B=Optimicron (ON) |
Filterfeinheit | 10=10µm ON; BN/AM |
Verschmutzungsanzeige | B=Diff. opt. |
Ergänzende Angaben | Z=ohne |
Norm | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3658542 OF5F10V6M2B10B DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3658542 OF5F10V6M2B10B EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3658542 OF5F10V6M2B10B EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)