-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Förderleistung | 060=60 l/min |
---|---|
Ausführung | K=Zahnrad ohne Umschaltung |
Anschlussspannung | N=400V/50Hz (3 Ph) |
Filtergröße | 2=Element 1300 |
Filtermaterial | B=Optimicron (ON) |
Filterfeinheit | 10=10µm ON; BN/AM |
Verschmutzungsanzeige | C=Diff. el.+ autom. Absch. |
Ergänzende Angaben | DK5=D-Schlauch mit Gewinde 5m |
Norm | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3716111 FCM 060 K N 2B10 C SK5DK5 V DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3716111 FCM 060 K N 2B10 C SK5DK5 V EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3716111 FCM 060 K N 2B10 C SK5DK5 V EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)