>FCM-100-K-N-2B10-B/-S5D5

Materialnummer
3944878
Zur übergeordneten Produktgruppe
-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Weitere Informationen
Förderleistung 100=100 l/min
Ausführung K=Zahnrad ohne Umschaltung
Anschlussspannung N=400V/50Hz (3 Ph)
Filtergröße 2=Element 1300
Filtermaterial B=Optimicron (ON)
Filterfeinheit 10=10µm ON; BN/AM
Verschmutzungsanzeige B=Diff. opt.
Ergänzende Angaben D5=Druckschlauch 5m mit Lanze
Norm EN ISO 12100:2010

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3944878 FCM 100 K N 2B10 B S5D5 DE
Produktinformation DE

(0.14 MB)

3944878 FCM 100 K N 2B10 B S5D5 EN
Produktinformation DE

(0.14 MB)

3944878 FCM 100 K N 2B10 B S5D5 EN
Produktinformation EN

(0.14 MB)