-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Förderleistung | 060=60 l/min |
---|---|
Ausführung | L=Flügelz. ohne Umschaltung |
Anschlussspannung | N=400V/50Hz (3 Ph) |
Filtergröße | 2=Element 1300 |
Filtermaterial | B=Optimicron (ON) |
Filterfeinheit | 10=10µm ON; BN/AM |
Verschmutzungsanzeige | B=Diff. opt. |
Ergänzende Angaben | Z=Serie |
Norm | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3989040 FCM 060 L N 2B10 B DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3989040 FCM 060 L N 2B10 B EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3989040 FCM 060 L N 2B10 B EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)