-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Förderleistung | 060=60 l/min |
---|---|
Ausführung | L=Flügelz. ohne Umschaltung |
Anschlussspannung | M=230V/50Hz (1 Ph) |
Filtergröße | 3=Element 2600 |
Filtermaterial | B=Optimicron (ON) |
Filterfeinheit | 20=20µm ON |
Verschmutzungsanzeige | B=Diff. opt. |
Ergänzende Angaben | Z=Serie |
Norm | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
4346966 FCM 060 L M 3B20 B DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
4346966 FCM 060 L M 3B20 B EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
4346966 FCM 060 L M 3B20 B EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)