-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Ausführungen | L=ohne Umschaltung |
---|---|
Typenkennzahl | 10=Standard |
Dichtungen | P=NBR(Perbunan) |
Motor-Pumpengruppe | 3=30l/min |
E-Motorspannung | M=230V-50Hz-1Ph |
Filtergröße | 2=Element 1300 |
Filtermaterial | B=Optimicron (ON) |
Filterfeinheit | 10=10µm ON; BN/AM |
Verschmutzungsanzeige | E=Standard, Staudruckmanometer |
Ergänzende Angaben | Z=ohne |
Norm | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
4604683 TW5L10P3M2B10E DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
4604683 TW5L10P3M2B10E EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
4604683 TW5L10P3M2B10E EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)