DF W 140 T C 25 D 1.0 /-L24-B6

Materialnummer
1250099
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filtermaterial W=Edelstahl-Drahtgewebe
pmax 420,0 bar
Filterfeinheit 25,0 µm
Verschmutzungsanzeige D=optisch/elektrisch
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass 6 bar
weitere Merkmale L24=Lampenspannung 24V
Express Nein
Filterfeinheit 25,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe
Volumen 0,4 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße G 3/4

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

DF/DFF/DFFX Druckfilter

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443354

(1.13 MB)