RF ON 950 D O 5 D 1.1 /-V-L48

Materialnummer
1250157
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 25,0 bar
Filterfeinheit 5,0 µm
Verschmutzungsanzeige D=optisch/elektrisch
Anschlussart SAE-Flansch
Anschlussgröße 90
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Norm 0=ohne
Bypass 3 bar
weitere Merkmale L48=Lampenspannung 48V
Express Nein
Filterfeinheit 5,00 µm
Dichtungsmaterial Viton
Weitere Merkmale Filter L48=Lampenspannung 48 V
Filtermaterial Optimicron®
Volumen 10,3 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße SAE DN 90 (3 1/2")

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

RF Rücklauffilter

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443344

(1.43 MB)