MFD 160 AUF XX A 0.0

Auf Lager
Versandfertig in:
SKU
1250248
Anzahl
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1250248
Typenschlüssel_Bezeichnung MFD 160 AUF XX A 0.0
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ MF/MFD (Gehäuse)
Qmax 250,00 bar
Elementtyp Einsatz in Filter mit Patronenanschluss UN-Gewinde
Anzahl Elemente 2
Anzahl Verschmutzungsanzeige 1
Filtertyp MFD
Filterfeinheit XX
Verschluss VA beim Gehäuse ohne VA (Verschl.schraube)
Bypass kein Bypass bar
Norm ohne
Änderungszahl 1
Gewicht 3700,00 g
Pmax 8 bar
Anschlussart / Anschlussgröße G 1 1/2
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl ungebohrt, keine Verschmutzungsanzeige
Ergänzende Angaben kein Bypass
Anschlussart Patrone UN-Gewinde
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung