DF ON 660 T L 5 D 1.0 /-L24-B6

Materialnummer
1250297
Zur übergeordneten Produktgruppe
Auf Anfrage
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Verschmutzungsanzeige D=optisch/elektrisch
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
Anschlussart SAE-Flansch
Anschlussgröße 50
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass 6 bar
weitere Merkmale L24=Lampenspannung 24V
pmax 420,0
Filterfeinheit 5,0

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
DF/DFF/DFFX Druckfilter
Ersatzteilliste DE

(1.13 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Ersatzteilliste EN

(0.66 MB)