RF W/HC 950 D O 25 A 1.1

Materialnummer
1250693
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filtermaterial W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
pmax 25,0 bar
Filterfeinheit 25,0 µm
Verschmutzungsanzeige A=ohne VA (Verschl.schraube)
Anschlussart SAE-Flansch
Anschlussgröße 90
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass 3 bar
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Express Nein
Filterfeinheit 25,00 µm
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Volumen 10,3 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße SAE DN 90 (3 1/2")

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

RF Rücklauffilter

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443344

(1.43 MB)