2600 R 025 W/HC /-V

Materialnummer
1251026
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filterfeinheit 25,0 µm
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Bypass 3 bar
Filtermaterial Element W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
Baugröße 2600
Weitere Merkmale Element 0=keine weiteren Merkmale
Element-Typ R - Rücklaufelemente
Filterfeinheit 25,00 µm
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Dichtungsmaterial Viton
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale