Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Filterfeinheit | 75 µm |
---|---|
Dichtungsmaterial | 0=Ohne Dichtung |
Bypass | KB=kein Bypass |
Filtermaterial Element | W=Edelstahl-Drahtgewebe |
Baugröße | 0100 |
Weitere Merkmale Element | 0=keine weiteren Merkmale |
Element-Typ | S - Saugelemente |
Express | Ja |
Filterfeinheit | 75,00 µm |
Filtermaterial | Edelstahl-Drahtgewebe |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | Ohne Dichtung |
Weitere Merkmale Element | keine weiteren Merkmale |
Downloads
CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

SF-SFM-SFF Saugfilter
Ersatzteilliste
Deutsch
Dokument-Nr.
1000443351
(1.33 MB)