0100 S 075 W /-B0.2

Materialnummer
1251196
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filterfeinheit 75 µm
Dichtungsmaterial 0=Ohne Dichtung
Bypass 0,2 bar
Filtermaterial Element W=Edelstahl-Drahtgewebe
Baugröße 0100
Weitere Merkmale Element 0=keine weiteren Merkmale
Element-Typ S - Saugelemente
Filterfeinheit 75,00 µm
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe
Dichtungsmaterial Ohne Dichtung
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

SF-SFM-SFF Saugfilter

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443351

(1.33 MB)