DFZ BH/HC 110 Q C 5 A 1.0 /-V-1

Materialnummer
1251238
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
EN URL zu 3DContentCentral https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=DFZ_110_1
Filtermaterial BH/HC=Betamicron-Hochdruck
pmax 315,0 bar
Filterfeinheit 5,0 µm
Verschmutzungsanzeige A=ohne VA (Verschl.schraube)
Anschlussart Sonderanschluss
Anschlussgröße Sondermass
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Norm 0=ohne
Bypass KB=kein Bypass
weitere Merkmale 1=Bedienleiste links
Express Nein
Filterfeinheit 5,00 µm
Bypass kein Bypass
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumen 0,33 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße G 3/4

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

DFZ Druckfilter Zwischenplattenaufbau

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443357

(0 MB)