Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
EN URL zu 3DContentCentral | https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=RFM 165 BD _T |
---|---|
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
pmax | 10,0 bar |
Filterfeinheit | 10,0 µm |
Verschmutzungsanzeige | A=ohne VA (Verschl.schraube) |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Anschlussgröße | 1 Zoll |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | V=FPM (Viton) |
Norm | 0=ohne |
Bypass | 3 bar |
weitere Merkmale | T=Tankbel.filter integriert |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Weitere Merkmale Filter | T=Tankbel.filter integriert |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumen | 0,9 l |
Temperatur bis | 100 °C |
Anschlussgröße | G 1 |
Downloads
CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

RFM Rücklauffilter 2-Loch-Bef.
Ersatzteilliste
Deutsch
Dokument-Nr.
1000443336
(0 MB)

RFM Rücklauffilter 4-Loch-Bef.
Ersatzteilliste
Deutsch
Dokument-Nr.
1000443370
(1.33 MB)