Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
EN URL zu 3DContentCentral | https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=10000832967-SWB-000_01 |
---|---|
Express | Nein |
Filterfeinheit | 5,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Volumen | 0,13 l |
Temperatur von | -30 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Anschlussgröße | G 1/2 |