0240 D 005 ON /-V

Materialnummer
1251452
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filterfeinheit 5,0 µm
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Bypass KB=kein Bypass
Filtermaterial Element ON=Optimicron-Niederdruck
Baugröße 0240
Weitere Merkmale Element 0=keine weiteren Merkmale
Element-Typ D - Druckelemente
Filterfeinheit 5,00 µm
Filtermaterial Optimicron®
Bypass kein Bypass
Dichtungsmaterial Viton
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale