DF ON 660 T L 10 LE 1.0 /-V-B6

Materialnummer
1251603
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 420,0 bar
Filterfeinheit 10,0 µm
Verschmutzungsanzeige LE=optisch/elektrisch
Anschlussart SAE-Flansch
Anschlussgröße 50
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Norm 0=ohne
Bypass 6 bar
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial Viton
Filtermaterial Optimicron®
Volumen 3 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße SAE DN 50

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

DF/DFF/DFFX Druckfilter

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443354

(1.13 MB)