Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
EN URL zu 3DContentCentral | https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=RF 660 D N XX A_1_0 1_1 |
---|---|
Filtermaterial | P/HC=Papiervlies |
pmax | 7,0 bar |
Filterfeinheit | 10,0 µm |
Verschmutzungsanzeige | B=optisch |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Anschlussgröße | 80 |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Norm | 0=ohne |
Bypass | 3 bar |
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
Express | Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich | 1 |
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Filtermaterial | Papiervlies High Capacity |
Volumen | 6,8 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Downloads
CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

RF Rücklauffilter
Ersatzteilliste
Deutsch
Dokument-Nr.
1000443344
(1.43 MB)