Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
EN URL zu 3DContentCentral | https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=LF_660_IF |
---|---|
Filtermaterial | W=Edelstahl-Drahtgewebe |
pmax | 100,0 bar |
Filterfeinheit | 100,0 µm |
Verschmutzungsanzeige | B=optisch |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Anschlussgröße | 1 1/2 Zoll |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | V=FPM (Viton) |
Norm | 0=ohne |
Bypass | 6 bar |
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 100,00 µm |
Dichtungsmaterial | Viton |
Filtermaterial | Edelstahl-Drahtgewebe |
Volumen | 3 l |
Temperatur von | -30 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Anschlussgröße | G 1 1/2 |
Downloads
CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

LF/LFF Leitungsfilter
Ersatzteilliste
Deutsch
Dokument-Nr.
1000443365
(0 MB)