DFZ BH/HC 60 Q C 10 D 1.0 /-V-L24

Materialnummer
1251834
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
EN URL zu 3DContentCentral https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=DFZ_60
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Bypass kein Bypass
Dichtungsmaterial Viton
Weitere Merkmale Filter L24=Lampenspannung 24 V
Volumen 0,2 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße G 3/4