2600 R 010 BN4AM

Materialnummer
1251955
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filterfeinheit 10,0 µm
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Filtermaterial Element BN/AM=Beta/Aquamicron
Baugröße 2600
Weitere Merkmale Element 0=keine weiteren Merkmale
Element-Typ R - Rücklaufelemente
Filterfeinheit 10,00 µm
Filtermaterial Betamicron®/Aquamicron® (Glasfaser / Wasserabsorber)
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale