DFN BH/HC 250 S F 25 A 1.0

Materialnummer
1252087
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filtermaterial BH/HC=Betamicron-Hochdruck
pmax 400,0 bar
Filterfeinheit 25,0 µm
Verschmutzungsanzeige A=ohne VA (Verschl.schraube)
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße 1 1/2 Zoll
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 1=nach DIN 24550
Bypass KB=kein Bypass
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Express Nein
Filterfeinheit 25,00 µm
Bypass kein Bypass
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumen 1,7 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße G 1 1/2

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

DFN-DFNF-LFN-LFNF Filter DIN 24550

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443361

(0 MB)