0140 D 100 W /-V-W

Materialnummer
1252122
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filterfeinheit 100,0 µm
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Bypass KB=kein Bypass
Filtermaterial Element W=Edelstahl-Drahtgewebe
Baugröße 0140
Weitere Merkmale Element W=für HFA-/HFC-Flüssigkeiten
Element-Typ D - Druckelemente
Express Nein
Filterfeinheit 100,00 µm
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Bypass kein Bypass
Dichtungsmaterial Viton
Weitere Merkmale Element Für HFA-/HFC-Flüssigkeiten