Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
EN URL zu 3DContentCentral | https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=ELF 3 F 1_0 |
---|---|
Filtermaterial | P=Papiervlies |
pmax | 0,0 bar |
Filterfeinheit | 3,0 µm |
Verschmutzungsanzeige | W=ohne Anzeigenbohrung |
Anschlussart | DIN-Flansch |
Anschlussgröße | Sondermass |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | K=Karton |
Norm | 1=nach DIN 24550 |
Bypass | KB=kein Bypass |
weitere Merkmale | AS=Schwappschutz |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 3,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Filtermaterial | Papiervlies |
Temperatur von | -30 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Anschlussgröße | G 1 1/2 |
Downloads
CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

ELF Tankbelüftungsfilter mit Einfüllsieb
Ersatzteilliste
Deutsch
Dokument-Nr.
1000443350
(1.38 MB)

ELF/BF Einfüll- und Belüftungsfilter
Produktprospekt
Deutsch
Dokument-Nr.
1000443470
(0 MB)