DFZ BH/HC 30 Q B 3 A 1.0

Materialnummer
1252233
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
EN URL zu 3DContentCentral https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=10000832968-SWB-000_01
Express Nein
Filterfeinheit 3,00 µm
Bypass kein Bypass
Volumen 0,13 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße G 1/2