ELF P 7 F 3 W 1.1 /-AS

Materialnummer
1252413
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
EN URL zu 3DContentCentral https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=10000585116-SWB-000_01
Filtermaterial P=Papiervlies
pmax 0,0 bar
Filterfeinheit 3,0 µm
Verschmutzungsanzeige W=ohne Anzeigenbohrung
Anschlussart DIN-Flansch
Anschlussgröße Sondermass
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial K=Karton
Norm 1=nach DIN 24550
Bypass KB=kein Bypass
weitere Merkmale AS=Schwappschutz
Express Nein
Filterfeinheit 3,00 µm
Bypass kein Bypass
Filtermaterial Papiervlies
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße G 1 1/2

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

ELF Tankbelüftungsfilter mit Einfüllsieb

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443350

(1.38 MB)

ELF/BF Einfüll- und Belüftungsfilter

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000443470

(0 MB)