Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
EN URL zu 3DContentCentral | https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=RF 950 D O XX A_1_0 1_1 |
---|---|
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
pmax | 25,0 bar |
Filterfeinheit | 10,0 µm |
Verschmutzungsanzeige | D=optisch/elektrisch |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Anschlussgröße | 90 |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | V=FPM (Viton) |
Norm | 0=ohne |
Bypass | 3 bar |
weitere Merkmale | L220=Lampenspannung 230V |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Dichtungsmaterial | Viton |
Weitere Merkmale Filter | L220=Lampenspannung 230 V |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumen | 10,3 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Anschlussgröße | SAE DN 90 (3 1/2") |
Downloads
CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

RF Rücklauffilter
Ersatzteilliste
Deutsch
Dokument-Nr.
1000443344
(1.43 MB)