Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
EN URL zu 3DContentCentral | https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=10000407692-SWB-000_01 |
---|---|
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
pmax | 25,0 bar |
Filterfeinheit | 10,0 µm |
Verschmutzungsanzeige | D=optisch/elektrisch |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Anschlussgröße | 100 |
Umschaltung | A=1tlg. Kugel-Umschaltung |
Dichtungsmaterial | V=FPM (Viton) |
Norm | 0=ohne |
Bypass | 3 bar |
weitere Merkmale | L24=Lampenspannung 24V |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Dichtungsmaterial | Viton |
Weitere Merkmale Filter | L24=Lampenspannung 24 V |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumen | 2 x 13,50 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Anschlussgröße | SAE DN 100 (4") |
Downloads
CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

RFD Umschaltbare Rücklauffilter
Ersatzteilliste
Deutsch
Dokument-Nr.
1000443345
(1.01 MB)