0660 R 200 W/HC /-W

Materialnummer
1252680
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filterfeinheit 200,0 µm
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Filtermaterial Element W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
Baugröße 0660
Weitere Merkmale Element W=für HFA-/HFC-Flüssigkeiten
Element-Typ R - Rücklaufelemente
Filterfeinheit 200,00 µm
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Element Für HFA-/HFC-Flüssigkeiten