0280 D 200 W

Materialnummer
1252722
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filterfeinheit 200,0 µm
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=kein Bypass
Filtermaterial Element W=Edelstahl-Drahtgewebe
Baugröße 0280
Weitere Merkmale Element 0=keine weiteren Merkmale
Element-Typ D - Druckelemente
Express Nein
Filterfeinheit 200,00 µm
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe
Bypass kein Bypass
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale