RFL ON 851 D N 5 C 1.0 /-B6

Materialnummer
1252824
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
EN URL zu 3DContentCentral https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=RFL XX 851 D N_XX_A_1_0
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 25,0 bar
Filterfeinheit 5,0 µm
Verschmutzungsanzeige C=elektrischer Schalter
Anschlussart SAE-Flansch
Anschlussgröße 80
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass 6 bar
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Express Nein
Filterfeinheit 5,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Filtermaterial Optimicron®
Volumen 9,5 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße SAE DN 80 (3")

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

RFL Leitungsfilter Guss

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443346

(0 MB)