RFN BN/HC 250 B F 3 A 1.0

Materialnummer
1252937
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
EN URL zu 3DContentCentral https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=rfn 250 BF
Filtermaterial BN/HC=Betamicron-Niederdruck
pmax 10,0 bar
Filterfeinheit 3,0 µm
Verschmutzungsanzeige A=ohne VA (Verschl.schraube)
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße 1 1/2 Zoll
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 1=nach DIN 24550
Bypass 3,5 bar
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Express Nein
Filterfeinheit 3,00 µm
Filtermaterial Betamicron®4
Volumen 3.5 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße G 1 1/2

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

RFN Rücklauffilter DIN 24550

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443362

(1.16 MB)