Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Filterfeinheit | 10,0 µm |
---|---|
Dichtungsmaterial | V=FPM (Viton) |
Bypass | KB=kein Bypass |
Filtermaterial Element | BH/HC=Betamicron-Hochdruck |
Baugröße | 1320 |
Weitere Merkmale Element | 0=keine weiteren Merkmale |
Element-Typ | D - Druckelemente |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Filtermaterial | Betamicron®4 |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | Viton |
Weitere Merkmale Element | keine weiteren Merkmale |