Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Filterfeinheit | 10,0 µm |
---|---|
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Filtermaterial Element | P/HC=Papiervlies |
Baugröße | 0075 |
Weitere Merkmale Element | 0=keine weiteren Merkmale |
Element-Typ | R - Rücklaufelemente |
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Filtermaterial | Papiervlies High Capacity |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Weitere Merkmale Element | keine weiteren Merkmale |