0075 R 020 P/HC

Materialnummer
1253158
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filterfeinheit 20,0 µm
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Filtermaterial Element P/HC=Papiervlies
Baugröße 0075
Weitere Merkmale Element 0=keine weiteren Merkmale
Element-Typ R - Rücklaufelemente
Filterfeinheit 20,00 µm
Filtermaterial Papiervlies High Capacity
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale