LF ON 330 I F 10 D 1.0 /-L24-A2-B3

Materialnummer
1253170
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 100,0 bar
Filterfeinheit 10,0 µm
Verschmutzungsanzeige D=optisch/elektrisch
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße 1 1/2 Zoll
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass 3 bar
weitere Merkmale L24=Lampenspannung 24V
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Filter L24=Lampenspannung 24 V
Filtermaterial Optimicron®
Volumen 1,5 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße G 1 1/2

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

LF/LFF Leitungsfilter

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443365

(0 MB)