Auf Lager
Zu meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
EN URL zu 3DContentCentral | https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=RFL XX_1301 D P_XX_A_1_0 |
---|---|
Filtermaterial | W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe |
pmax | 25,0 bar |
Filterfeinheit | 100,0 µm |
Verschmutzungsanzeige | C=elektrischer Schalter |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Anschlussgröße | 100 |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Norm | 0=ohne |
Bypass | KB=kein Bypass |
weitere Merkmale | SAK=Schmutzauffangkorb |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 100,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Filtermaterial | Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity |
Volumen | 16 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Anschlussgröße | SAE DN 100 (4") |
Downloads
CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

RFL Leitungsfilter Guss
Ersatzteilliste
Deutsch
Dokument-Nr.
1000443346
(0 MB)