DFDK BH/HC 110 QLC 20 D 1.1 /-L24

Materialnummer
1260008
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filtermaterial BH/HC=Betamicron-Hochdruck
pmax 315,0 bar
Filterfeinheit 20,0 µm
Verschmutzungsanzeige D=optisch/elektrisch
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Umschaltung L=Kugel-Umschaltung L-förmig
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass KB=kein Bypass
weitere Merkmale L24=Lampenspannung 24V
Express Nein
Filterfeinheit 20,00 µm
Bypass kein Bypass
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Filter L24=Lampenspannung 24 V
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumen 2 x 0,33 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße G 3/4

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

DFDK Umschaltbare Druckfilter

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443358

(2.22 MB)