0330 R 050 W /-W

Materialnummer
1260023
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filterfeinheit 50,0 µm
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Filtermaterial Element W=Edelstahl-Drahtgewebe
Baugröße 0330
Weitere Merkmale Element W=für HFA-/HFC-Flüssigkeiten
Element-Typ R - Rücklaufelemente
Filterfeinheit 50,00 µm
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Element Für HFA-/HFC-Flüssigkeiten