RF ON 660 D N 20 C 1.1 /-A5-B6

Materialnummer
1260140
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 25,0 bar
Filterfeinheit 20,0 µm
Verschmutzungsanzeige C=elektrischer Schalter
Anschlussart SAE-Flansch
Anschlussgröße 80
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass 6 bar
weitere Merkmale A5=Ansprechdruck VA 5 bar
Express Nein
Filterfeinheit 20,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Filter A5=Ansprechdruck VA 5 bar
Filtermaterial Optimicron®
Volumen 6,8 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

RF Rücklauffilter

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443344

(1.43 MB)