Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
---|---|
Bypass | 6 bar |
Filterfeinheit | 50,0 |
Filtermaterial Element | W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe |
Baugröße | 2600 |
Weitere Merkmale Element | 0=keine weiteren Merkmale |
Element-Typ | R - Rücklaufelemente |