RFD ON 1300 DAP 20 D 1.1 /-L24

Materialnummer
1260330
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 25,0 bar
Filterfeinheit 20,0 µm
Verschmutzungsanzeige D=optisch/elektrisch
Anschlussart SAE-Flansch
Anschlussgröße 100
Umschaltung A=1tlg. Kugel-Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Norm 0=ohne
Bypass 3 bar
weitere Merkmale L24=Lampenspannung 24V
Express Nein
Filterfeinheit 20,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Filter L24=Lampenspannung 24 V
Filtermaterial Optimicron®
Volumen 2 x 13,50 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Anschlussgröße SAE DN 100 (4")

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

RFD Umschaltbare Rücklauffilter

Ersatzteilliste Deutsch

Dokument-Nr.

1000443345

(1.01 MB)